chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-AKT-Y1X-H1141 W/KLA1
Bestell-ID-Nr. 1055290
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 1.302,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-AKT-Y1X-H1141 W/KLA1
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28 mm x 30 mm x 24 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Profilzylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Zylinderbauform
Profilzylinder
Ausgangsfunktion
NAMUR
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 130,24
Support kontaktieren