chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-UNTK-AP7X-1-PSG3M/S909
Bestell-ID-Nr. 100054341
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 57,09
Artikel gesamt
€ 57,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
19,7 mm x 5 mm x 6 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
0
Länge
0
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
1
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltfrequenz (kHz)
0.3
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Zuganker-Zylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Ausgangsfunktion
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNTK-AP7X-1-PSG3M/S909