chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-EM12E-Y1X/S100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor mit erweitertem Temperaturbereich
BIM-EM12E-Y1X/S100
Bestell-ID-Nr. 100050427
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
90
Besondere Merkmale
magnet-induktiv
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NAMUR
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 109,23
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-EM12E-Y1X/S100
Artikel gesamt
€ 109,23
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren