chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-UNTK-AP7X-0.6-PSG3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor Kompaktbauform für Kurzhubzylinder
BIM-UNTK-AP7X-0.6-PSG3M
Bestell-ID-Nr. 100003968
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
19,7 mm x 5 mm x 6 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
5
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
6
Länge
19.7
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.6
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltfrequenz (kHz)
0.3
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Zuganker-Zylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 55,88
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNTK-AP7X-0.6-PSG3M
Artikel gesamt
€ 55,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren