chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Magnetfeldsensor Magnetinduktiver Näherungssensor
BIM-EM12EWD-AP6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 100000496
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 139,48
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-EM12EWD-AP6X-H1141
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
90
Besondere Merkmale
magnet-induktiv
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Artikel gesamt
€ 139,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren