chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Linearwegsensor
LI50P1-Q17LM1-LIU5X2-0,3-RS5/S1264
Bestell-ID-Nr. 1593506
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 268,84
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LI50P1-Q17LM1-LIU5X2-0,3-RS5/S1264
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
88 mm x 20 mm x 16,5 mm
Auflösung
0.012 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Profil
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PC-GF10
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.3
Messbereich
50
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Messbereich
50
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Artikel gesamt
€ 268,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren