chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LI150P1-Q17LM1-LU4X2/S97 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Linearwegsensor
LI150P1-Q17LM1-LU4X2/S97
Bestell-ID-Nr. 1590747
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
181 mm x 20 mm x 16,5 mm
Auflösung
0.04 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Profil
Betriebsspannung
DC
Breite
150
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PC-GF10
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
150
Leitungslänge (m)
2
Messbereich
150
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messbereich
150
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 292,49
Artikel gesamt
€ 292,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LI150P1-Q17LM1-LU4X2/S97
Support kontaktieren