chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LI100P1-Q25LM1-ELIUPN8X3-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Linearwegsensor IO-Link
LI100P1-Q25LM1-ELIUPN8X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 1590612
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
158 mm x 35 mm x 25 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Bauform
Profil
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
PA6-GF30
Gehäusewerkstoff
Aluminium/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messbereich
100
Messprinzip
Induktiv
Qualität aktive Fläche
PA6-GF30
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
100
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 618,20
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LI100P1-Q25LM1-ELIUPN8X3-H1151
Artikel gesamt
€ 618,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren