chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LI400P1-Q25LM2-ESG25X3-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Linearwegsensor
LI400P1-Q25LM2-ESG25X3-H1181
Bestell-ID-Nr. 1590423
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
458 mm x 35 mm x 25 mm
Auflösung
0.001 mm
Bauform
Profil
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
PA6-GF30
Gehäusewerkstoff
Aluminium/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
SSi
Messbereich
400
Messprinzip
Induktiv
Qualität aktive Fläche
PA6-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
SSi
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
400
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 587,40
Artikel gesamt
€ 587,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LI400P1-Q25LM2-ESG25X3-H1181
Support kontaktieren