chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LI200P1-Q25LM1-LIU5X3-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Linearwegsensor
LI200P1-Q25LM1-LIU5X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 1590061
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
258 mm x 35 mm x 25 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Profil
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
PA6-GF30
Gehäusewerkstoff
Aluminium/Kunststoff
Messbereich
200
Messprinzip
Induktiv
Qualität aktive Fläche
PA6-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
200
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 429,22
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LI200P1-Q25LM1-LIU5X3-H1151
Artikel gesamt
€ 429,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren