chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LTX1300M-R10-LI0-X3-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
Druckfester Linearwegsensor Analog
LTX1300M-R10-LI0-X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 1543061
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1495,6 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Stab
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Messbereich
1300
Messprinzip
Magnetostriktiv
Qualität aktive Fläche
1.4404 (AISI 316L)
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
1300
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.161,60
Artikel gesamt
€ 1.161,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LTX1300M-R10-LI0-X3-H1151
Support kontaktieren