chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LTX250M-R10-LU0-X3-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
Druckfester Linearwegsensor Analog
LTX250M-R10-LU0-X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 1543040
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
445,6 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Stab
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Messbereich
250
Messprinzip
Magnetostriktiv
Qualität aktive Fläche
1.4404 (AISI 316L)
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
250
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 900,90
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LTX250M-R10-LU0-X3-H1151
Artikel gesamt
€ 900,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren