chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Druckfester Linearwegsensor Analog
LTX200M-ER10-LI0-X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 1540050
Auf Lager
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LTX200M-ER10-LI0-X3-H1151
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
395,6 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Stab
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Messbereich
200
Messprinzip
Magnetostriktiv
Qualität aktive Fläche
1.4404 (AISI 316L)
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
200
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.097,80
Artikel gesamt
€ 1.097,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren