chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Druckfester Linearwegsensor SSI
LTX575M-R10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Bestell-ID-Nr. 1540038
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.021,90
Artikel gesamt
€ 1.021,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LTX575M-R10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
770,6 mm
Auflösung
0.005 mm
Bauform
Stab
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kommunikationsprotokoll
SSi
Messbereich
575
Messprinzip
Magnetostriktiv
Qualität aktive Fläche
1.4404 (AISI 316L)
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
SSi
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
575
Support kontaktieren