chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LTX200M-R10-LI0-X3-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
Druckfester Linearwegsensor Analog
LTX200M-R10-LI0-X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 1540032
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
395,6 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Stab
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Funktion
Kontinuierliche Füllstandsmessung
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Messbereich
200
Messprinzip
Magnetostriktiv
Qualität aktive Fläche
1.4404 (AISI 316L)
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LTX200M-R10-LI0-X3-H1151
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
200
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Artikel gesamt
€ 886,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 886,60