chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Druckfester Linearwegsensor Analog
LTX250M-R10-LI0-X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 1540022
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 900,90
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LTX250M-R10-LI0-X3-H1151
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
445,6 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Stab
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Funktion
Kontinuierliche Füllstandsmessung
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Messbereich
250
Messprinzip
Magnetostriktiv
Qualität aktive Fläche
1.4404 (AISI 316L)
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
250
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Artikel gesamt
€ 900,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren