chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LT1800M-Q21-LI0X3-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Linearwegsensor
LT1800M-Q21-LI0X3-H1141
Bestell-ID-Nr. 1539053
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1914,3 mm x 34,8 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Profil
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
AL
Messbereich
1800
Messprinzip
Magnetostriktiv
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
1800
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.287,00
Artikel gesamt
€ 1.287,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LT1800M-Q21-LI0X3-H1141
Support kontaktieren