chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LTX310M-F10-LI0-X3-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druckfester Linearwegsensor Analog
LTX310M-F10-LI0-X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 100053500
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
330,6 mm
Auflösung
16 bit
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Stab
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Messbereich
310
Messprinzip
Magnetostriktiv
Qualität aktive Fläche
1.4404 (AISI 316L)
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoffe (medienberührend)
Edelstahl
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
310
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 885,50
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LTX310M-F10-LI0-X3-H1151
Artikel gesamt
€ 885,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren