chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LTX3050M-F10-LI0-X3-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druckfester Linearwegsensor Analog
LTX3050M-F10-LI0-X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 100050972
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 2.017,40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LTX3050M-F10-LI0-X3-H1151
Artikel gesamt
€ 2.017,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren