chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seilzuggeber
DWE-10000-120-7E-C
Bestell-ID-Nr. 100049458
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 1.936,00
Artikel gesamt
€ 1.936,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Analog
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Seilzuggeber
Betriebsspannung
DC
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Aluminium/Kunststoff
Höhe
0
Länge
0
Messbereich
10000
Messprinzip
Potentiometer
Schutzart
IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messbereich
10000
Ausgangsfunktion
Analogausgang
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
DWE-10000-120-7E-C