chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DWE-10000-135-10-2B2000-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seilzuggeber
DWE-10000-135-10-2B2000-H1181
Bestell-ID-Nr. 100049400
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Seilzuggeber
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Titan eloxiertes Aluminium
Messbereich
10000
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
DWE-10000-135-10-2B2000-H1181
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
10000
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.669,80
Artikel gesamt
€ 1.669,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren