chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DWE-5000-155-10-2B1000-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seilzuggeber
DWE-5000-155-10-2B1000-H1181
Bestell-ID-Nr. 100049368
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Seilzuggeber
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Titan eloxiertes Aluminium
Messbereich
5000
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
5000
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.034,00
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
DWE-5000-155-10-2B1000-H1181
Artikel gesamt
€ 1.034,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren