chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
DWE-250-70-101-9D38B-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seilzuggeber
DWE-250-70-101-9D38B-H1151
Bestell-ID-Nr. 100049341
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Seilzuggeber
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Titan eloxiertes Aluminium
Kommunikationsprotokoll
CANopen
Messbereich
250
Messprinzip
Magnetisch
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
CANopen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
250
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 968,00
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
DWE-250-70-101-9D38B-H1151
Artikel gesamt
€ 968,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren