chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LTX650M-F10-SSI2-GSF6-X3-H1161 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druckfester Linearwegsensor SSI
LTX650M-F10-SSI2-GSF6-X3-H1161
Bestell-ID-Nr. 100041988
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
845,6 mm
Auflösung
0.002 mm
Bauform
Stab
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kommunikationsprotokoll
SSi
Messbereich
650
Messprinzip
Magnetostriktiv
Qualität aktive Fläche
1.4404 (AISI 316L)
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoffe (medienberührend)
Edelstahl
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
SSi
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
650
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.080,20
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LTX650M-F10-SSI2-GSF6-X3-H1161
Artikel gesamt
€ 1.080,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren