chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LTE250M-HT10-LU0-P-0.25-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druckfester Linearwegsensor Analog
LTE250M-HT10-LU0-P-0.25-H1151
Bestell-ID-Nr. 100005733
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
376,5 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Stab
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Messbereich
250
Messprinzip
Magnetostriktiv
Qualität aktive Fläche
1.4404 (AISI 316L)
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Messbereich
250
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 633,60
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LTE250M-HT10-LU0-P-0.25-H1151
Artikel gesamt
€ 633,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren