chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LTX50M-ER10-LI0-X3-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
Druckfester Linearwegsensor Analog
LTX50M-ER10-LI0-X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 100003786
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
245,6 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Stab
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Länge
245.6
Messbereich
50
Messprinzip
Magnetostriktiv
Qualität aktive Fläche
1.4404 (AISI 316L)
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
50
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 849,20
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LTX50M-ER10-LI0-X3-H1151
Artikel gesamt
€ 849,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren