chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WIM125-Q25L-LIU5X2-0.3-RS4 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetisch betätigter Linearwegsensor
WIM125-Q25L-LIU5X2-0.3-RS4
Bestell-ID-Nr. 100003143
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
166 mm x 35 mm x 25 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Profil
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA6-GF30
Gehäusewerkstoff
Aluminium/Kunststoff
Messbereich
125
Messprinzip
Magnetisch
Qualität aktive Fläche
PA6-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
125
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 359,15
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
WIM125-Q25L-LIU5X2-0.3-RS4
Artikel gesamt
€ 359,15
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren