chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DW2000-55-7F-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Seilzuggeber
DW2000-55-7F-H1141
Bestell-ID-Nr. 100000991
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Analog
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Seilzuggeber
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messbereich
2000
Schutzart
IP64
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
DW2000-55-7F-H1141
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
2000
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 584,10
Artikel gesamt
€ 584,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren