chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Kapazitiver Sensor
BC8-Q10-RP6X2-V1131/S250
Bestell-ID-Nr. 2621204
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm x 25 mm x 10,8 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC8-Q10-RP6X2-V1131/S250
Artikel gesamt
€ 124,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 124,30