chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC5-Q08-RN6X2/S250 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapazitiver Sensor
BC5-Q08-RN6X2/S250
Bestell-ID-Nr. 2620150
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
Zamak
Gehäusewerkstoff
Metall
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 120,67
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC5-Q08-RN6X2/S250
Artikel gesamt
€ 120,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren