chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapazitiver Sensor
BC10-QF5.5-AP6X2/S1296 0.185M
Bestell-ID-Nr. 2620148
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 112,09
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC10-QF5.5-AP6X2/S1296 0.185M
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
54 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Artikel gesamt
€ 112,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren