chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC5-QF5.5-RN6X2-0.3-PSW3M/S250 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapazitiver Sensor
BC5-QF5.5-RN6X2-0.3-PSW3M/S250
Bestell-ID-Nr. 26201390
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
54 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 145,75
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC5-QF5.5-RN6X2-0.3-PSW3M/S250
Artikel gesamt
€ 145,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren