chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NC50-CP80-VP4X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor
NC50-CP80-VP4X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 2580400
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
80 mm x 80 mm x 40,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.07
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
NC50-CP80-VP4X2-H1141
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 288,64
Artikel gesamt
€ 288,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren