chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NC20-KT34-VP4X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor
NC20-KT34-VP4X2
Bestell-ID-Nr. 2550300
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
80 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 34 mm
Gehäusequalität
PVDF
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PVDF
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
NC20-KT34-VP4X2
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 243,76
Artikel gesamt
€ 243,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren