chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BC20-Q20-VN4X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor
BC20-Q20-VN4X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 2530131
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC20-Q20-VN4X2-H1141
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 140,58
Artikel gesamt
€ 140,58
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren