chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC10-Q14-AN4X2-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor
BC10-Q14-AN4X2-V1131
Bestell-ID-Nr. 2530011
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
55,5 mm x 30 mm x 14 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 118,25
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC10-Q14-AN4X2-V1131
Artikel gesamt
€ 118,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren