chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC20-CP40-VN4X2/S10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor
BC20-CP40-VN4X2/S10
Bestell-ID-Nr. 25157
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
114 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 198,88
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC20-CP40-VN4X2/S10
Artikel gesamt
€ 198,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren