chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Kapazitiver Sensor
BCF3.5-Q20L60-AP4X
Bestell-ID-Nr. 2504022
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 227,92
Artikel gesamt
€ 227,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BCF3.5-Q20L60-AP4X
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
3.5
Betriebsspannung
DC
Breite
110
Elektrischer Anschluss
Kabel
Höhe
20
Länge
110
Messprinzip
Kapazitiv
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
3.5