chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC5-S185-AN4X/S100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BC5-S185-AN4X/S100
Bestell-ID-Nr. 2503551
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
74,5 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
7.5
Besondere Merkmale
Erweiterter Temperaturbereich,
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PVDF
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PVDF
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
7.5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 256,41
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC5-S185-AN4X/S100
Artikel gesamt
€ 256,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren