chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Kapazitiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BC5-S185-AP4X/S100
Bestell-ID-Nr. 2503502
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 256,41
Artikel gesamt
€ 256,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC5-S185-AP4X/S100
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
74,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
7.5
Besondere Merkmale
Erweiterter Temperaturbereich,
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PVDF
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
150
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PVDF
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
7.5
Support kontaktieren