chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC5-S18-AN4X 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor
BC5-S18-AN4X 7M
Bestell-ID-Nr. 2503107
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
74 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
7.5
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30, PEI
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
7
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
7.5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 182,38
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC5-S18-AN4X 7M
Artikel gesamt
€ 182,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren