chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC10-M30K-AZ3X-B3131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor
BC10-M30K-AZ3X-B3131
Bestell-ID-Nr. 2503034
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
AC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Messprinzip
Kapazitiv
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 227,81
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC10-M30K-AZ3X-B3131
Artikel gesamt
€ 227,81
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren