chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC20-K40SR-FZ3X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor
BC20-K40SR-FZ3X2
Bestell-ID-Nr. 23103
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
90 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Betriebsspannung
AC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 40 mm
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
ABS
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 215,16
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC20-K40SR-FZ3X2
Artikel gesamt
€ 215,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren