chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Kapazitiver Sensor
BC15-K34-RZ3X
Bestell-ID-Nr. 2310110
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 212,63
Artikel gesamt
€ 212,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC15-K34-RZ3X
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
22.5
Betriebsspannung
AC
Breite
170
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 34 mm
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
210
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
22.5