chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC10-PT30-Y0X | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor
BC10-PT30-Y0X
Bestell-ID-Nr. 2020000
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Besondere Merkmale
PTFE-beschichtet,
Betriebsspannung
DC
Breite
270
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PVDF
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
270
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PVDF
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NAMUR
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC10-PT30-Y0X
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 197,78
Artikel gesamt
€ 197,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren