chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC10-S30-Y1X 10M | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor mit Potenziometer
BC10-S30-Y1X 10M
Bestell-ID-Nr. 2010010
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
62,5 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30, PEI
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
10
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 149,93
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC10-S30-Y1X 10M
Artikel gesamt
€ 149,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren