chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Kapazitiver Sensor mit geänderter Namurkennlinie
BC5-M18-Y0X/S918
Bestell-ID-Nr. 2006030
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
74 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NAMUR
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC5-M18-Y0X/S918
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 115,83
Artikel gesamt
€ 115,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren