chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BC5-S18-Y1X/S100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kapazitiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BC5-S18-Y1X/S100
Bestell-ID-Nr. 2006021
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
74 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
7.5
Besondere Merkmale
Erweiterter Temperaturbereich
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30, PEI
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
120
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX, CE, CSA, FM, IECEx, INMETRO, KOSHA, NEPSI, TIIS
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC5-S18-Y1X/S100
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
7.5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 154,66
Artikel gesamt
€ 154,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren