chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BCE7.8-S30-AP6X-H1141/S250 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapazitiver Sensor
BCE7.8-S30-AP6X-H1141/S250
Bestell-ID-Nr. 100052956
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, PNP voreingestellt
Bauform
Gewinderohr
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Grenzstanderfassung, , ,
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Länge
82
Medientemperatur max. (°C)
60
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medium
,
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP voreingestellt, PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 203,06
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BCE7.8-S30-AP6X-H1141/S250
Artikel gesamt
€ 203,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren