chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kapazitiver Sensor
BC15-M30-IOL-H1141
Bestell-ID-Nr. 100050175
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Gewinderohr
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Grenzstanderfassung, , ,
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Medientemperatur max. (°C)
70
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medium
,
Messprinzip
Kapazitiv
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Kapazitive Sensoren
BC15-M30-IOL-H1141
Artikel gesamt
€ 119,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 119,90